Publicar produtos
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    Traduzido por Google,

    O perfil HETA caracteriza-se por um design austero e moderno. Alto e maciço relevo até 40mm, é a solução perfeita para construções tradicionais e modernas. A oferta inclui folhas cortadas à medida de acordo com o design individual do telhado.

    O produto é coberto por uma garantia do fabricante de até 40 anos.

    Especificação
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheta
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de produtosCLASSIC SERIES
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1202
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia