Publicar produtos
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
    BP2

    IZI LOOK

    Traduzido por Google,

    Perfeitamente plana, moderna e fabricada no espírito das últimas tendências, a telha metálica modular IZI Look é um produto com um sistema de instalação especial que torna os parafusos invisíveis.

    O produto é coberto por uma garantia do fabricante de até 55 anos.

    Especificação
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaizi-look
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de produtosMODULAR SERIES
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)1233
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia