Publicar produtos
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
    BP2

    LAMBDA 2.0

    Traduzido por Google,

    LAMBDA 2.0 é uma versão melhorada dos painéis de teto leves e universais. O requinte perfeito reflete-se na alta estética e as soluções tecnológicas oferecem mais possibilidades de configuração. O perfil longitudinal MICRO RIB em toda a superfície do painel minimiza a possibilidade de efeito cascata. A nervura endurece os painéis e garante uma superfície de telhado perfeitamente plana. Uma solução que aumenta ainda mais a funcionalidade do revestimento é o elemento COVER CAP, ou seja, tampões de costura de painel em ambos os lados. Após a instalação, o material de cobertura é dobrado para ocultar a costura das chapas, que é visível dentro do intertravamento, para que a cobertura apresente uma superfície uniforme e harmoniosa mesmo de perto. Uma dobra de painel especial (tecnologia BEND LOCK) na parte do beiral das máscaras do telhado e protege a borda cortada e elimina a necessidade de instalar parafusos.

    Especificação
    • Seam height: 25 mm / 25 mm
      Effective width: 515 mm / 307 mm
      Total width: ~547 / ~339 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm - 0,7 mm/ 0,5 mm - 0,7 mm
      Min. Sheet length: 1000 mm
      Max. Sheet length: 10 000 mm


      Types of embossing:

      1. MICRO RIB

      2. [R] TYPE

      3. [T25] TYPE

      4. WITHOUT CORRUGATION [P]


      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalambda-20
    • Familia de productoROOF PANEL
    • Grupo de produtosROOF PANEL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia