Publicar produtos
SPW-C CORE PIR
BP2

SPW-C CORE PIR

Traduzido por Google,

Painel de parede de resfriamento com trava visível e núcleo CORE PIR - feito de espuma de poliuretano, que tem excelentes propriedades de isolamento térmico e resistência mecânica. É recomendado para empreendimentos com rigorosos requisitos térmicos e de resistência. Os painéis de resfriamento são usados ​​na construção de câmaras frigoríficas, instalações de processamento de alimentos, freezers, armazéns e instalações de armazenamento para produtos como frutas e vegetais. Eles podem ser usados ​​em áreas com temperaturas que chegam a -40 °C . A união dos painéis é rápida e fácil e, graças ao design de trava apropriado, permite um alto grau de estanqueidade. O painel está disponível em uma ampla gama de perfis, coeficientes de transferência de calor e opções de resistência à corrosão. A pedido, pode ser feito com revestimentos especiais: PVDF , PUR , PVC (P) e PVC (F) - FoodSafe.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspw-c-core-pir
  • Familia de productoSANDWICH PANELS
  • Grupo de produtosCorePIR
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-09-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliisocianorato PIR
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emSlovakia
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia