Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A chapa trapezoidal T-14 é um perfil disponível nas versões telhado e fachada. É mais frequentemente usado como portas de garagem, em caixas de contêineres e como intradorso na cor de uma tampa ou revestimento semelhante a madeira.

Especificação
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t14
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)1161
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia