Publicar produtos
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
    BRITA

    Extra C-Tap | Still

    Traduzido por Google,

    Extra C-Tap | Ainda

    Extra C-Tap é o nosso dispensador de água exclusivo, com design excepcional e tecnologia de ponta.

    • Inteligente e elegante: torneira de design em aço inoxidável escovado com painel de toque de vidro acima do balcão; filtro, carbonatador, refrigerador e caldeira fora de vista abaixo
    • Distribui água sem gás, não refrigerada e água sem gás refrigerada
    • Complemento perfeito ao lado da máquina de café
    • Distintamente BRITA: torneira premium alimentada pela rede elétrica, além da mais recente tecnologia de filtragem e distribuição BRITA com recursos avançados de higiene e segurança
    • Adapte-o às suas necessidades: dois tamanhos de caldeira, painel de fácil acesso opcional e muito mais…
    Especificação
    • Hygiene Features: Standard hygiene feature with ThermalGate™

      Water types: Unchilled still, Chilled still

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: 85l/h

      Filtration System: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. Reductionof long-lasting chemicals PFAS by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water

      Weight: Tap: 1.9 kg; Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg 

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm Tap: 134 x 409 x 269 mm

      Max power consumption Cooler: 540 W


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-extra-c-tap-still
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosTap System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    United Arab Emirates
    Austria
    Egypt
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom