Publicar produtos
PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter
PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter
PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter

    Traduzido por Google,

    O filtro BRITA PURITY C1100 Clean Extra é uma solução de filtragem premium para lava-louças de bancada em bares, restaurantes e estabelecimentos de catering onde a apresentação impecável e os resultados de limpeza de alta qualidade são imprescindíveis. Ele proporciona copos cristalinos, talheres brilhantes e louças impecáveis ​​diretamente da lava-louças, eliminando completamente a necessidade de polimento manual.

    Principais características e benefícios

    • Desempenho premium para ambientes de alta exigência
      → Ideal para bares, restaurantes e serviços de catering com elevados padrões de qualidade – garante resultados impecáveis.
    • Resultados brilhantes, sem necessidade de polimento.
      → Produz copos, talheres e pratos brilhantes, sem riscos ou manchas – economiza tempo, reduz a mão de obra e melhora a apresentação para os convidados.
    • Protege o equipamento contra o acúmulo de incrustações.
      → Minimiza a formação de calcário – contribui para um funcionamento confiável, reduz as avarias e prolonga a vida útil da máquina de lavar louça.
    • Adequado para temperaturas de entrada de até 60 °C.
      → Garante desempenho estável em condições exigentes e de alta temperatura.
    • Custo-benefício excelente com necessidade mínima de manutenção
      → Aumenta a eficiência operacional – menores necessidades de serviço, desempenho de limpeza consistente e menos interrupções.
    • Plataforma PURITY C durável
      → Construído com tecnologia de filtragem robusta e duradoura – confiabilidade comprovada para uso profissional diário.
    • Sistema de cartucho de troca rápida
      → Permite uma substituição rápida e higiênica – simplifica a instalação e a manutenção, mantendo os fluxos de trabalho contínuos.

    Descrição do produto

    O sistema BRITA PURITY C1100 Clean Extra foi projetado para lava-louças de bancada que operam em ambientes de alta exigência no setor de hotelaria. Ele garante resultados impecavelmente limpos e sem manchas, atendendo aos elevados padrões de apresentação, sendo ideal para bares, restaurantes e serviços de catering. Ao reduzir a formação de incrustações e otimizar a qualidade da água, o sistema protege as lava-louças, aumenta a confiabilidade e prolonga a vida útil do equipamento. Projetado para temperaturas de entrada de água de até 60 °C. A consagrada plataforma PURITY C garante desempenho duradouro, enquanto o cartucho de troca rápida permite uma manutenção fácil e higiênica com tempo de inatividade mínimo.

    Sobre a Grã-Bretanha

    Há mais de 60 anos, a BRITA é sinônimo de conhecimento especializado e confiável em água. Como parceira confiável e colaborativa, apoiamos nossos clientes na obtenção de melhores resultados, protegendo seus equipamentos e tornando as operações diárias mais seguras e eficientes.

    Especificação
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter types)

      Operating position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • approx. 3,200 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurity-c-clean-extra
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de produtosPURITY C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)557
    • Largura (mm)184
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia África