Publicar produtos
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
    BRITA

    PURITY C500 Finest | Water Filter

    Traduzido por Google,

    O sistema de filtragem BRITA PURITY C Finest otimiza a água dura ou rica em minerais para atender às necessidades específicas de máquinas de café, chá e máquinas de venda automática. Ele garante a qualidade consistente da água necessária para obter um sabor excelente nas bebidas, extração estável e proteção duradoura dos equipamentos.

    Principais características e benefícios

    • Filtração em quatro estágios
      → Garante uma qualidade de água consistentemente alta – perfis de sabor estáveis, extração confiável e uma xícara perfeita sempre.
    • Projetado para máquinas de café, chá e venda automática.
      → Concebido para atender às necessidades da preparação profissional de bebidas – ideal para cafés, restaurantes, escritórios e máquinas de venda automática.
    • Proteção contra depósitos de calcário e sulfato de cálcio
      → Reduz o desgaste – menos avarias, maior vida útil da máquina, custos de manutenção mais baixos.
    • Reduz substâncias que alteram o paladar e o aroma.
      → Remove sabores e odores indesejáveis, proporcionando um sabor mais puro, aromas mais intensos e uma qualidade de bebida mais consistente.
    • Ampla gama de conexões compatíveis
      → Fácil integração em diferentes tipos de máquinas – máxima flexibilidade para os operadores.
    • Sistema de troca rápida com alça de travamento e válvula de descarga integrada.
      → Substituição rápida e higiênica do filtro – processos mais seguros, menos tempo de inatividade e produção consistente de bebidas.

    Descrição do produto

    O BRITA PURITY C Finest é um sistema de filtragem profissional projetado especificamente para máquinas de café, chá e máquinas de venda automática. Sua filtragem em quatro estágios protege o equipamento contra depósitos de calcário e sulfato de cálcio, reduzindo substâncias que afetam negativamente o sabor e o aroma. Isso garante uma extração ideal e uma qualidade consistentemente alta das bebidas. Graças à ampla gama de opções de conexão compatíveis, o sistema pode ser instalado de forma flexível em diferentes tipos de máquinas. Um mecanismo de troca rápida com trava e uma válvula de lavagem integrada permitem a substituição higiênica e eficiente do filtro, ajudando os operadores a manter o desempenho confiável da máquina e a qualidade estável do produto.

    Sobre a Grã-Bretanha

    Há mais de 60 anos, a BRITA é sinônimo de conhecimento especializado e confiável em água. Como parceira confiável e colaborativa, apoiamos nossos clientes na obtenção de melhores resultados, protegendo seus equipamentos e tornando as operações diárias mais seguras e eficientes.

    Especificação
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating Position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Capacity C500:

      • approx. 3,400 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurity-c-finest
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de produtosPURITY C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)557
    • Largura (mm)144
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África