Publicar produtos
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
    BRITA

    PURITY C50 Fresh | Water Filter

    Traduzido por Google,

    O filtro BRITA PURITY Fresh C50 foi projetado para otimizar a água para máquinas de café e máquinas de venda automática, especialmente em ambientes onde a água com partículas em suspensão ou água dura pode afetar o sabor da bebida e o desempenho da máquina. Seu sistema de filtragem com carvão ativado em três estágios garante água mais limpa e com sabor mais fresco, para um café e chá sempre excelentes.

    Principais características e benefícios

    • Projetado para máquinas de café e de venda automática.
      → Garante uma qualidade de água estável para o preparo confiável de bebidas – ideal para cafés, escritórios, padarias e ambientes de autosserviço.
    • Filtração de carvão ativado em três estágios
      → Reduz o cloro, os sabores e odores desagradáveis ​​– contribuindo para um sabor e aroma limpos e equilibrados em todas as bebidas quentes.
    • Protege a máquina e a bebida contra partículas indesejadas.
      → Filtra partículas de forma eficaz – garante um funcionamento mais suave da máquina e melhora a consistência do produto.
    • Sistema de troca rápida e fácil de usar com alça de travamento.
      → Permite a substituição rápida e higiênica do filtro – minimiza o tempo de inatividade e simplifica os fluxos de trabalho diários.
    • Válvula de descarga integrada
      → Permite uma instalação simples e compacta – economiza espaço e facilita a manutenção.
    • Adequado para águas duras e com alto teor de partículas.
      → Garante a estabilidade da qualidade da bebida mesmo em condições de água desafiadoras – reduz o desgaste do equipamento e mantém os resultados consistentes.

    Descrição do produto

    O BRITA PURITY Fresh C50 é um sistema de filtragem de água de alto desempenho criado para aplicações de café e máquinas de venda automática que exigem bebidas com sabor sempre fresco. Sua comprovada tecnologia de carvão ativado em três estágios reduz substâncias que prejudicam o sabor e filtra partículas com eficácia, garantindo o funcionamento suave da máquina e a qualidade confiável da bebida. Projetado para uso com água dura e rica em partículas, o sistema oferece extração consistente e estabilidade de sabor. Um mecanismo de troca rápida com uma alça de travamento inovadora garante a substituição rápida e higiênica do filtro, enquanto a válvula de descarga integrada permite uma instalação compacta e eficiente em ambientes profissionais.

    Sobre a Grã-Bretanha

    Há mais de 60 anos, a BRITA é sinônimo de conhecimento especializado e confiável em água. Como parceira confiável e colaborativa, apoiamos nossos clientes na obtenção de melhores resultados, protegendo seus equipamentos e tornando as operações diárias mais seguras e eficientes.

    Especificação
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C50

      Capacity C50:

      • approx. 15,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurity-c-fresh
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de produtosPURITY C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)268
    • Largura (mm)119
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África