Publicar produtos
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter

    Traduzido por Google,

    O filtro BRITA PURITY C1100 XtraSafe foi desenvolvido para otimizar até mesmo águas particularmente desafiadoras com níveis elevados de cloreto e sulfato. Água com alto teor de cloreto e sulfato pode causar corrosão em máquinas de café, fornos e vaporizadores combinados. Isso pode levar a danos permanentes aos componentes e, consequentemente, à falha da máquina. Isso resulta na substituição prematura de peças e em altos custos de manutenção.
    Para mitigar esses riscos, a BRITA desenvolveu o PURITY C1100 XtraSafe. O cartucho oferece proteção eficaz contra a corrosão da máquina através de um processo de filtragem em 5 estágios com dois trocadores iônicos. Cloretos, sulfatos e minerais que formam incrustações e gesso são especificamente reduzidos através da configuração individual da mistura do cabeçote do filtro, adequada à aplicação. O resultado é água com um teor mineral equilibrado. Para um café saboroso, legumes e carnes perfeitamente cozidos no vapor, produtos assados ​​irresistivelmente crocantes e máquinas otimamente protegidas contra ferrugem, gesso e depósitos de calcário .

    Principais características e benefícios

    • Para máquinas de café, chá, máquinas de venda automática, fornos de panificação e vaporizadores combinados.
      → Uma solução universal para múltiplas aplicações – ideal para ambientes profissionais de bebidas e serviços de alimentação.
    • Proteção de dupla troca iônica
      → Trata de forma confiável as condições mais exigentes da água bruta – proporciona perfis de sabor estáveis, expressão de sabor nítida e desempenho consistente da máquina.
    • Protege o equipamento e prolonga sua vida útil.
      → Reduz a corrosão, a formação de incrustações e o estresse mineral – menos avarias, menores custos de manutenção e maior vida útil.
    • Garante a composição ideal da água.
      → Proporciona o equilíbrio mineral ideal para bebidas excelentes, geração ideal de vapor e alimentos perfeitamente assados ​​ou cozidos no vapor.
    • Sistema de cartucho PURITY C intuitivo
      → Instalação rápida, manuseio fácil e substituição higiênica – mantém as rotinas de manutenção simples e eficientes.
    • Tecnologia IntelliBypass
      → Equilibra de forma inteligente a redução de cloreto e sulfato, mantendo os minerais essenciais – sabor consistente e qualidade confiável da água de processo.

    Descrição do produto

    O BRITA PURITY C1100 XtraSafe é um sistema de filtragem de alto desempenho projetado para aplicações em café, chá, máquinas de venda automática, panificação e vaporização, especialmente em regiões com composições de água complexas. Sua tecnologia de dupla troca iônica otimiza a água mesmo sob altas concentrações de gesso, cloreto ou sulfato, garantindo excelente sabor, qualidade estável do produto e operação confiável do equipamento. Ao minimizar a corrosão e a formação de incrustações, o sistema prolonga significativamente a vida útil da máquina e reduz as necessidades de manutenção. O design intuitivo do cartucho PURITY C torna a instalação e a substituição rápidas e fáceis, enquanto a avançada tecnologia IntelliBypass garante o equilíbrio perfeito entre a retenção de minerais e a redução de íons indesejados para proporcionar extração ideal, qualidade do vapor e resultados perfeitos nos alimentos.

    Sobre a Grã-Bretanha

    Há mais de 60 anos, a BRITA é sinônimo de conhecimento especializado e confiável em água. Como parceira confiável e colaborativa, apoiamos nossos clientes na obtenção de melhores resultados, protegendo seus equipamentos e tornando as operações diárias mais seguras e eficientes.

    Especificação
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines
      • Baking Ovens & Combi Steamers

      Operating position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • Capacity varies

      Customised capacity calculation available only via the BRITA Professional Filter Service app.
      For more information check out the data sheet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapurity-c-xtrasafe
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de produtosPURITY C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)557
    • Largura (mm)184
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África