Publicar produtos
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvula de esfera de alavanca FxF vermelha e azul - 3" 4"


Válvulas de isolamento operadas por alavanca com extremidades rosqueadas para uso em sistemas de tubulação de aço - ou com adaptadores rosqueados para uma variedade de sistemas de tubulação

  • Full bore, fluxo bidirecional
  • Aprovado pelo WRAS
Especificação
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosLBV - Lever Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves

Disponibilidade da região

Europa