Publicar produtos
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
Watts

Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas redutoras de pressão de água de alta capacidade das séries LF223 e LF223 S são usadas em aplicações comerciais, industriais e de instituições de pesquisa para reduzir a pressão da água de entrada a um nível razoável para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. O LF223 / LF223 S possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.

A série LF223 apresenta diafragma ampliado, gaiola de mola e orifício de sede para desempenho de alta capacidade. A série LF223 S possui as mesmas opções do LF223 , exceto que é fornecida com filtro. Todas as peças podem ser reparadas de forma rápida e fácil, sem remover a válvula da linha. O recurso de desvio opcional permite o fluxo de água de volta através da válvula para a tubulação principal quando as pressões, devido à expansão térmica no lado de saída da válvula, excedem a pressão na alimentação principal.

Esta série é adequada para pressões de abastecimento de água de até 300 psi (20,7 bar) e pode ser ajustada de 25 a 75 psi (172 a 517 kPa). A configuração padrão é 50 psi (345 kPa).

Modelos de alta pressão (-HP) disponíveis para pressões de abastecimento de água de até 300 psi (20,7 bar). Os tamanhos dos modelos de 1/2” a 1” podem ser ajustados de 50 a 145 psi (345 a 1.000 kPa) e de 1 1/4” a 2” podem ser ajustados de 50 a 125 psi (345 a 862 kPa). é 90 psi (621 kPa).

Especificação
  • Features

    • High capacity performance with enlarged diaphragm, spring cage, and seat orifice; optional bypass feature controls thermal expansion pressure
    • For water supply pressures up to 300psi
    • Designed for easy in-line servicing
    • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
    • Series LF223S furnished with separate strainer
    • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction
    • Listed by IAPMO and NSF 61 Commercial Hot

    Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6816
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Water Pressure Reducing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States