A Válvula Redutora de Pressão deverá ser acionada por diafragma e controlada por piloto. O corpo da válvula principal deverá ser de ferro dúctil ASTM A 536. A haste da válvula básica deverá ser guiada para cima e para baixo. O diafragma não deve ser usado como superfície de assentamento. Todas as superfícies ferrosas internas e externas deverão ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão de alta qualidade. O controle piloto consistirá de um piloto bidirecional, normalmente aberto, de ação direta, ajustável, acionado por mola e redutor de pressão acionado por diafragma. O controle piloto deverá ser ajustável em campo de 50 psi a 165 psi. A Válvula Redutora de Pressão será uma ZURN WILKINS Modelo ZW209FP.
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: válvula redutora de pressão de sprinklers contra incêndio, válvula redutora de pressão zurn, válvulas redutoras de pressão de proteção contra incêndio, válvula redutora de pressão do sistema de sprinklers contra incêndio, sprinkler prv, regulador de pressão zurn, válvula redutora de pressão zurn 3/4, zw209 zurn, sistema de sprinklers com válvula redutora de pressão, válvula de supressão de incêndio, válvula redutora de pressão de água em linha, válvula redutora de pressão de sprinklers, prv para sistema de sprinklers
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |