Publicar produtos
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
Traduzido por Google,

Torneira de babador de união de mangueira de 1/2"

  • Rosca Macho de 1/2"
  • Aprovado pelo WRAS
  • Adequado para aplicação doméstica ou comercial
  • Saída da união da mangueira com torneira de 15,5 mm
Especificação
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Especificações técnicas
  • Ref.ª única30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosSCK - Stop Cocks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa