Publicar produtos
NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW
Watts

NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW

4.3 de 5 estrelas4.3(31 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas Porta Flangeadas NRS Série 405-NRS-RW são utilizadas em serviços de irrigação e distribuição de água. Possuem corpo em ferro fundido revestido com epóxi com conexões flangeadas ANSI B16.1, disco em cunha resiliente, castelo em ferro fundido, haste não ascendente em bronze e volante em ferro fundido. A pressão máxima é 200psi (13,8 bar) CWP.

Características

  • Recomendado para irrigação, água potável, serviço de distribuição de água, linhas de alimentação e instalações de descarte de esgoto
  • Tamanhos: 2 pol. – 12 pol. (50 – 300 mm)
  • Uso primário em serviços de irrigação e distribuição de água
  • Mais adequado para a posição totalmente aberta ou fechada, mas é adequado para uso como válvula de estrangulamento
Especificação
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Outlet Connection Type
    Flanged Joint
    Grooved Joint

    Outlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

    Inlet Connection Size-Metric
    50 MM
    65 MM
    80 MM
    100 MM
    150 MM
    200 MM
    250 MM

    Inlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNRS-Flanged-Gate-Valves-405-NRS-RW
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText