Publicar produtos
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Ventilação de ar automática de 1/2" - 6 Bar

Operado através de um mecanismo de flutuação e é projetado para a remoção de ar dos sistemas

  • Pressão máxima de trabalho 10 bar
  • Ventilação de ar automática durante a operação
  • Adequado para aquecimento/arrefecimento ou sanitário
  • Pode descarregar grandes quantidades de ar
  • A válvula de retenção permite serviço e manutenção sem sistema de drenagem
Especificação
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificações técnicas
  • Ref.ª única30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosAVE - Air Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure relief valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-27 31 49 11
  • Título OmniclassPressure Relief Valves

Disponibilidade da região

Europa