Publicar produtos
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

Traduzido por Google,

Torneira de drenagem de 1/2" - Pesado (Tipo A)

  • Componente de fim de linha para aplicações de drenagem
  • Extremidade rosqueada macho de 1/2" adequada para conexão com ferro fêmea ou seções de tubulação rosqueada
  • Extremidade de drenagem corrugada adequada para conexão com tubo de mangueira de 1/2" etc.
Especificação
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Especificações técnicas
  • Ref.ª única31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosBRS - Brassware Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_30_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrain and test valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-27 31 37
  • Título OmniclassPlug Drain Valves