G5022
Unidade para lavagem dos olhos/mangueira de encharcamento, montada no convés
Aplicação: Lava-olhos/mangueira de dupla finalidade para montagem em convés. A unidade atende às disposições da ANSI Z358.1 - 2014 como lava-olhos e mangueira de irrigação. A unidade pode ser deixada no flange do convés para uso como lava-olhos fixo, deixando as mãos do usuário livres. Alternativamente, a unidade pode ser removida para uso como mangueira para enxaguar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário.
Conjunto da Cabeça de Pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™ montadas lado a lado. Cada cabeçote possui uma tampa anti-poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula de aperto em latão forjado acionada por alavanca em aço inoxidável. A válvula possui assento de aço inoxidável substituível para durabilidade excepcional. O clipe de travamento se encaixa quando a alça é pressionada, proporcionando uma operação “mãos livres”. A válvula permanece aberta até que o clipe de travamento seja liberado.
Mangueira: mangueira de PVC reforçado de 8'. Pressão máxima de trabalho de 300 PSI.
Montagem: Flange de deck para montagem em bancada. O flange possui um guia localizador de alça para posicionar as cabeças de pulverização e a alça voltada para a frente o tempo todo.
Antirrefluxo: Antirrefluxo de verificação dupla em linha instalado na entrada da mangueira (somente G5022BP). Observação: verifique com a autoridade do código a conformidade com o código de encanamento local .
Alimentação: Entrada macho tipo giratória 3/8" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada na água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Cobertura contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
Mangueira flexível de aço inoxidável FSH de 8 pés no lugar da mangueira de PVC.
Suporte de guia de mangueira HG Undercounter para evitar que a mangueira se enrole ou prenda.
VB Quebra-vácuo em linha para instalação entre a válvula e o cabeçote de pulverização.
A válvula de mistura termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (tépida) conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de Revenimento para obter informações técnicas e de seleção de produto completas
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |