Publicar produtos
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 de 5 estrelas3.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvula de isolamento cromada de 15 mm e 22 mm

  • Válvula de isolamento cromada de 15 mm com extremidades de compressão - aprovada pela WRAS
  • Válvula de isolamento cromada de 22 mm com extremidades de compressão - aprovada pela WRAS
Especificação
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Especificações técnicas
  • Ref.ª única36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosISO - Isolating Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText