Publicar produtos
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

4.5 de 5 estrelas4.5(22 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvula de gaveta Ferro dúctil WRAS PN16 - 8", 10", 12"

  • Aprovado pelo WRAS
  • Montagem de flange PN16
  • Cunha de ferro dúctil revestida com EPDM
  • Haste de aço inoxidável com alta resistência e resistência à corrosão
  • Instalação de vedação traseira para permitir a substituição de vedações sob pressão operacional total
  • Direto através do furo total para evitar armadilhas de detritos
  • Fixadores isolados para proteção contra corrosão
  • Anel de limpeza para evitar a entrada de impurezas no sistema de vedação da haste
  • Arruela de encosto antifricção para torques operacionais baixos
  • Pé fundido integral para armazenamento fácil e seguro
  • Volante manual de diâmetro total, operação de tampa quadrada
Especificação
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única38961_38967_38834_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosCIV - Cast Iron Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves

Disponibilidade da região

Europa