Publicar produtos
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvulas de mistura termostáticas TMV3

As misturadoras termostáticas são utilizadas para manter a água quente sanitária fornecida ao utilizador a uma temperatura constante e segura, quando ocorrem variações nas condições de fornecimento de água quente e fria e caudais de extracção.


Especificação
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa