Publicar produtos
Toronto Series | Sustainable City Series
Toronto Series | Sustainable City Series

    Toronto Series | Sustainable City Series

    Traduzido por Google,

    Aumente a taxa de sucesso do seu programa de gestão de resíduos com o contêiner Toronto. Este contêiner de metal expandido é o único do seu tipo na série. O design vibrante em forma de malha proporciona alta visibilidade dos revestimentos internos coloridos, maximizando a identificação dos resíduos. Seja líder em reciclagem no seu setor, adicionando ao seu programa contêineres projetados com foco na sustentabilidade.

    • AUMENTA A VISIBILIDADE DO CÓRREGO - O design em metal expandido expõe revestimentos de cores vivas, facilitando a identificação do curso d'água.
    • MANUTENÇÃO SEGURA E FÁCIL - Dependendo do número de córregos que você escolher, o Toronto possui revestimentos separados com alças para facilitar a manutenção e manter os córregos livres de contaminação. Ele também conta com uma tampa presa por uma corda para maior segurança e pode ser fixado no solo para mantê-lo no lugar.
    • PERSONALIZE PARA SE ADESTAR AO SEU PROGRAMA - O modelo Toronto está disponível com uma ou duas correntes, com opção de cobertura simples padrão, dupla padrão ou dupla, para se adequar a qualquer ambiente.
      Especificação
      • Measurements

        Capacity: 45 gal

        Unit Height: 37.5 in

        Unit Width: 23 in

        Unit Depth: 23 in

        Unit Weight: 62 lbs

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicatoronto-series-sustainable-city-series
      • Familia de productoOutdoor Products
      • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Data de publicação2025-06-06
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)37.5
      • Largura (polegadas)23
      • Profundidade (polegadas)23
      Relacionado
      • Material principalAço revestido a pó
      • Material secundárioPlástico
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      • Peso líquido (Lbs)62
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
      • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
      • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
      • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
      • Número OmniClass23-21 43 23
      • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Belize
      Canada
      Costa Rica
      El Salvador
      Guatemala
      Honduras
      Jamaica
      Mexico
      Nicaragua
      Panama
      Puerto Rico
      The Bahamas
      United States