Publicar produtos
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series
Renegade Series

    Renegade Series

    Traduzido por Google,

    Este recipiente durável e de alta capacidade é perfeito para qualquer ambiente externo. Feito com 100% de material reciclado pós-consumo e moldado por sopro, o Renegade está na vanguarda da sustentabilidade da economia circular e da fabricação rápida e eficiente, permitindo-nos entregar este produto voltado para o futuro exatamente quando você precisa.

    • ALTA CAPACIDADE - Com capacidade para 50 galões, você economizará tempo e dinheiro na manutenção deste contêiner de fácil manutenção.
    • CONSCIENTE DO MEIO AMBIENTE - Feito de 100% PCR, o Renegade é produzido com uma pegada de carbono menor e é totalmente reciclável no final de sua vida útil.
    • CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA CHUVA – A tampa de design exclusivo mantém a precipitação fora do recipiente, deixando o conteúdo seco e protegido.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 41.75 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 24 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarenegade-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)41.75
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States