Publicar produtos
Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer without Pipes - NA Market
Caleffi

Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer without Pipes - NA Market

Traduzido por Google,

Combina o kit de válvula de serviço 290 com TankMixer sem tubulação. O kit de válvula de serviço do aquecedor de água sem tanque Série 290 conecta-se diretamente aos niples MNPT padrão de ¾” no aquecedor para facilitar o isolamento, a descarga e a manutenção do aquecedor de água. As conexões de união tornam a instalação simples e rápida. O kit inclui uma válvula de esfera de 3 vias de entrada de água fria com cabo azul, uma válvula de esfera de 3 vias de saída de água quente com cabo vermelho e uma válvula de alívio de pressão, ajustada para 150 psi , que é montado em campo em uma porta lateral da válvula de esfera de saída de água quente. As conexões de mangueira de jardim de ¾ ”são para conexões de mangueira para lavar o aquecedor. O kit de válvula de serviço pode ser solicitado completo com o TankMixer série 520 com tubo flexível conectando água recirculante, se desejado. OBSERVAÇÃO: outra família de revit é oferecida para permitir que o projetista use outro estilo de tubo de conexão, se desejar.

Especificação
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and talipiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única290_TankMixer_without_Pipe
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • Data de publicação2023-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves