Publicar produtos
Filtro regulador para gás com fecho, de membrana dupla.Ligações flangeadas
Caleffi

Filtro regulador para gás com fecho, de membrana dupla.Ligações flangeadas

Filtro regulador para gás com fecho, de membrana dupla. Corpo PN 16. Ligações flangeadas para acoplar a contra-flange EN 1092-1. Pressão máx. de entrada: 500 mbar. Campo de temperatura: -15÷60°C. Tomadas de pressão segundo a norma UNI 8978. Regulação e fecho a fluxo zero segundo a norma UNI EN 88. Capacidade de filtragem: Ø ≥ 50 μm. Classe de filtragem: G 2 (segundo a norma EN 779). Conforme Diretiva ATEX (II 2G - II 2D).
Especificação
  • Filtro regulador para gás com fecho, de membrana dupla. Corpo PN 16. Ligações flangeadas para acoplar a contra-flange EN 1092-1. Pressão máx. de entrada: 500 mbar. Campo de temperatura: -15÷60°C. Tomadas de pressão segundo a norma UNI 8978. Regulação e fecho a fluxo zero segundo a norma UNI EN 88. Capacidade de filtragem: Ø ≥ 50 μm. Classe de filtragem: G 2 (segundo a norma EN 779). Conforme Diretiva ATEX (II 2G - II 2D).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única850060
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010151
  • Nome ETIMY-filter
  • Nome UNSPSCFluid and gas distribution
  • Código UNSPSC4014
  • Uniclass 2015 CódigoEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas supply
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC