Publicar produtos
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
    CAME

    AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Videoporteiro com teclas soft-touch para sistema X1, display LCD de 5", 1 tecla AUX programável, cor branca.

    Monitor de parede com display LCD colorido de 5˝ equipado com OSD para ajustar os parâmetros de vídeo (brilho, cor, contraste). Os quatro botões tácteis principais permitem gerir as funções primárias como abertura de porta, auto-inserção de vídeos de placa botoneira, regulação/exclusão de campainha (com LED de sinalização quando excluído) e envio de comando auxiliar programável. Facilita a função "abridor de portão" e exibe o estado do portão controlado por meio de um LED de sinalização. Inclui suporte para montagem na parede em caixa 503 horizontal ou vertical e em caixa redonda Ø 60 mm. Compatível com os sistemas X1 e XIP.

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Tela de 5"
    • OSD para ajuste de imagem
    • Botões de toque suave
    • Função de trava
    • Chamada de porteiro (AUX2)
    • Abridor automático de portas
    • Fone com gancho magnético
    • Sinal LED oculto
    • Função Master/Slave e função de retransmissão de vídeo entre ramais para chamadas simultâneas.

    Especificação
    • DIMENSIONS

      • Overall Length: 44.5 mm
      • Overall Width: 204 mm
      • Overall Height: 190 mm
      • Access Clearance Top: 0 mm
      • Access Clearance Bottom: 0 mm
      • Access Clearance Left: 0 mm
      • Access Clearance Right: 0 mm
      • Access Clearance Front: 0 mm
      • Access Clearance Rear: 60 mm

      ELECTRICAL

      • Voltage: 16-18V DC
      • Enclosure Rating: IP30
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAGT-V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)44.5
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC003603
    • Nome ETIMIntercom
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_27_43
    • Uniclass 2015 DescriçãoIntercom remote handsets
    • Número OmniClass23-37 23 17 13
    • Título OmniclassDoor Entry Telephones