Publicar produtos
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames

    FRAMEWORKX XT2 balustrade frames

    Traduzido por Google,

    O sistema de estrutura XT2, comprovado há anos como um preenchimento de corrimão em filigrana, impressiona com materiais de alta qualidade que são processados ​​de forma otimizada.

    Quase imperceptível em sua simplicidade e transparência, o XT2 integra-se perfeitamente à arquitetura e deixa o espaço necessário para atuar, e como proteção contra quedas, ao mesmo tempo garante a segurança necessária no uso da estrutura.

    A adição do diâmetro do tubo de Ø26,9 mm à gama de produtos padrão aumentou as possibilidades de aplicação do sistema de estrutura de tubo, que antes era fabricado apenas com Ø21,3 mm. Seções transversais de perfil maiores também podem ser realizadas mediante solicitação.

    A malha de cabos de aço inoxidável X-TEND é montada com cordões de cabos visíveis nas armações tubulares soldadas especificamente sob medida e finamente retificadas. Armações retangulares, armações angulares para corrimãos de escadas, armações para a transição do lance de escadas para o patamar e outras geometrias especiais são possíveis.

    Com os suportes de estrutura apropriados da linha de produtos FRAMEWORKX, as estruturas podem ser montadas na estrutura do corrimão sem muito esforço, seja em edifícios novos ou existentes. Há uma escolha de suportes de estrutura que envolvem o perfil, bem como elementos de inserção - como o chamado "suporte invisível". Fixações especiais também são possíveis mediante solicitação do cliente. Para o cliente, a entrega individual e pronta para montar significa estética, planejabilidade e uma solução econômica para a instalação de corrimãos e estruturas de escadas.

    Entre em contato com a Carl Stahl Architektur

    Especificação
    • FRAMEWORKX XT2 as a railing infill system consists of X-TEND stainless steel mesh tensioned in frames with 1.5 mm or 2.0 mm stainless steel cables and various mesh sizes, with mesh openings of 40 to 80 mm being the most commonly used.

      The frames made of stainless steel with a tube diameter of 21.3 mm and a wall thickness of 2 mm are manufactured in both rectangular and parallelogram shapes for stairs.

      Usually with a slope angle of 25 to 35 degrees.

      Special forms are possible upon request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframeworkx-xt2-balustrade-frames
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade