Publicar produtos
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames

    FRAMEWORKX XT3 balustrade frames

    Traduzido por Google,

    Devido à malha X-TEND guiada dentro da estrutura ranhurada XT3, não há áreas de acúmulo nas superfícies externas da estrutura.

    A superfície, que é moída em grão 240 como padrão, é, portanto, lisa e tem uma ótima aparência.
    Como, diferentemente dos sistemas de estrutura XT2, a malha dentro das estruturas XT3 não é fixada à estrutura com um cabo de amarração enrolado em espiral, geometrias de perfil quadrado ou retangular também são adequadas aqui. Isso torna o sistema de estrutura XT3 ideal para a arquitetura moderna, mas qualquer outro estilo arquitetônico também pode ser equipado com um preenchimento de corrimão harmonioso ao usar as estruturas XT3 em suas várias geometrias de perfil de estrutura.

    A produção de malha X-TEND está sujeita a um conceito de teste e é regularmente inspecionada por um instituto de testes externo. Isso inclui testes regulares de impacto de pêndulo nos sistemas de rede e estrutura para provar sua adequação como proteção contra quedas. Da mesma forma, a rede X-TEND, bem como os sistemas de estrutura, podem ser dimensionados estaticamente para atender a cada demanda. Além da superfície clássica de aço inoxidável, um revestimento colorido em quase qualquer tom RAL também é possível. Apenas a estrutura ou a estrutura junto com a malha podem ser revestidas com cores. Além disso, independentemente da cor da estrutura, apenas a rede pode ser instalada nas variedades X-TEND COLOURS.

    As armações de aço inoxidável soldadas e nobremente polidas são entregues prontas para instalação e podem ser fixadas à estrutura do corrimão no local em um curto espaço de tempo usando os suportes de armação selecionados da linha de produtos XT3. A facilidade de instalação, estabilidade e durabilidade complementam idealmente a sutileza visual desta elegante solução de proteção contra quedas. As armações prontas para instalar são entregues diretamente em seu canteiro de obras ou planta. Teremos prazer em oferecer suporte de planejamento para a instalação ou, se desejar, também realizamos a instalação.


    Entre em contato com a Carl Stahl Architektur

    Especificação
      • X-TEND – Das Original, combined with the newest production and fitting technology
      • Digitalized frame and cable mesh planning for efficient production and optimum fit
      • X-TEND mesh invisibly guide inside profile
      • Minimum material recess (slot) for maximum stability and security
      • Maximum transparency and classy look
      • Statically dimensioned and verifiable fastening solutions
      • Aesthetic frame holders for fixation to the local structure
      • No protruding elements all around
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframeworkx-xt3-balustrade-frames
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade