Publicar produtos
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

Traduzido por Google,
Sobre o FleeceBACK EPDM: As membranas FleeceBACK são reforçadas externamente para oferecer excepcional resistência à ação do vento, granizo e perfurações. O FleeceBACK EPDM está disponível nas versões Sure-Seal e Sure-White e atende à norma ASTM D4637 Tipo III.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafleeceback-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosEPDM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes