Publicar produtos
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Traduzido por Google,
A cor da membrana de cobertura Sure-Seal Cool Gray EPDM desempenha um papel crucial no desempenho energético de um edifício. Em climas do sul, onde o resfriamento é predominante, membranas pretas podem aumentar os custos de energia, enquanto em climas do norte, onde o aquecimento é predominante, membranas brancas podem ter o mesmo efeito. A nova membrana Sure-Seal Cool Gray EPDM da Carlisle preenche essa lacuna, oferecendo uma solução equilibrada para climas mistos. Ela combina a refletividade de membranas mais claras com os benefícios térmicos de membranas mais escuras, sem sacrificar as vantagens comprovadas do EPDM. Sobre a Sure-Seal EPDM: Ideal para uso em sistemas totalmente aderidos e lastreados, as membranas Sure-Seal EPDM não reforçadas da Carlisle possuem um sólido histórico de desempenho e confiabilidade. A Sure-Seal EPDM apresenta uma espessura monolítica completa de material com excepcional resistência às intempéries, está disponível em folhas de até 15,24 m de largura por 60,98 m de comprimento e está em conformidade com a norma ASTM D4637 Tipo I.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasure-seal-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosEPDM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes