Publicar produtos
FleeceBACK PVC

FleeceBACK PVC

Traduzido por Google,
Sobre as membranas FleeceBACK PVC e FleeceBACK KEE HP: Membranas de PVC reforçadas com lã que oferecem durabilidade e refletividade superiores. Além das membranas FleeceBACK PVC reforçadas, a Carlisle também oferece membranas FleeceBACK PVC com o copolímero Elvaloy KEE (éster de etileno cetona) da DuPont®, resultando na membrana de PVC mais confiável do mercado. Ambas as membranas podem ser instaladas sobre diversos sistemas de telhado e tipos de laje existentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafleeceback-pvc
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosPVC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes