Publicar produtos
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

Traduzido por Google,
Sobre a membrana Sure-Tough EPDM: As membranas Sure-Tough de EPDM reforçado com poliéster da Carlisle são ideais para sistemas de cobertura totalmente aderidos ou fixados mecanicamente. Essas membranas são resistentes a perfurações, rasgos e arranhões, além de serem formuladas com retardantes de chamas. Disponíveis com garantia contra perfurações acidentais, os sistemas de cobertura Sure-Tough oferecem maior durabilidade e resistência a perfurações. A membrana Sure-Tough está em conformidade com a norma ASTM D4637 Tipo II.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasure-tough-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosEPDM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes