Publicar produtos
Sure-Weld® TPO

Sure-Weld® TPO

Traduzido por Google,
Sobre a membrana Sure-Weld TPO: A membrana reforçada Sure-Weld TPO da Carlisle é uma manta termoplástica de poliolefina premium, termossoldável e de camada única, projetada para construção e reforma de telhados. A membrana Sure-Weld High Slope (HS) é formulada para atender a aprovações específicas de normas de segurança contra incêndio, e a Sure-Weld EXTRA possui 80 mils de espessura para oferecer o máximo desempenho e resistência às intempéries a longo prazo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasure-weld-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosTPO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes