Publicar produtos
FleeceBACK RapidLock (RL™)

FleeceBACK RapidLock (RL™)

Traduzido por Google,
Sobre o Sistema FleeceBACK RapidLock (RL): Método revolucionário de fixação de membranas que proporciona um sistema de EPDM, TPO ou PVC totalmente aderido, sem o uso de adesivos. O sistema RapidLock (RL) utiliza as Soluções de Segurança da Marca VELCRO® juntamente com a membrana FleeceBACK RL de 115 mil (2,92 mm) em EPDM, TPO ou PVC para alcançar desempenho equivalente aos sistemas tradicionais de membrana única totalmente aderida. Não é necessário misturar adesivos nem esperar a evaporação do líquido. Este sistema de cobertura proporciona uma economia de até 80% em mão de obra em comparação com adesivos de colagem tradicionais e até 25% em comparação com um sistema FleeceBACK tradicional. Não acredite apenas na nossa palavra! O Sistema de Cobertura FleeceBACK RapidLock (RL) da Carlisle é uma inovação revolucionária, ideal para projetos de construção e reforma de telhados. Mas não acredite apenas na nossa palavra! Veja você mesmo o que as pessoas estão dizendo sobre este sistema revolucionário e sem adesivos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafleeceback-rapidlock-rl
  • Familia de productoRoofing-Products
  • Grupo de produtosSpecialty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes