Publicar produtos
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

Traduzido por Google,
Sobre a membrana Sure-Weld SAT TPO: A Sure-Weld SAT TPO da Carlisle é uma membrana de poliolefina termoplástica de camada única, termossoldável e de alta qualidade, projetada para oferecer desempenho excepcional a longo prazo em aplicações de telhados novos e reformas. Todas as membranas Sure-Weld SAT TPO utilizam um adesivo aplicado em fábrica, eliminando a necessidade de aplicação de adesivo de colagem no local e tornando-a a membrana mais rápida e fácil de instalar da sua categoria.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasure-weld-sattpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosTPO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes