Publicar produtos
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

Traduzido por Google,
Sobre o EPDM Sure-White: O EPDM Sure-White é a solução ideal para proprietários de edifícios que buscam reduzir os custos com ar condicionado sem comprometer o desempenho ou a durabilidade. Oferecendo as mesmas características do EPDM padrão da Carlisle, as membranas Sure-White têm mais de 20 anos de desempenho comprovado em campo, estão disponíveis em folhas de até 6 metros de largura por 30 metros de comprimento e atendem à norma ASTM D4637 Tipo I.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasure-white-epdm
  • Familia de productoMembrances
  • Grupo de produtosEPDM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit roofing systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes