Publicar produtos
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Traduzido por Google,

O suporte de chão do Estinguisher para cada tipo de ambiente, permite
a exposição do extintor de forma visível com
elegância e sem furos nas paredes. Totalmente removível,
fácil de montar usando âncoras e inserções. Disponível em preto, vermelho, prata e cromado, sem leilão e leilão com símbolo de extintor mod bandeira, panorâmico ou plexiglass.


Especificação
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEA-Ground-Stand
  • Familia de productoAccessori
  • Grupo de produtosPiantane estintori
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1930
Ligações
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION