Publicar produtos
GL6WBX

GL6WBX

4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
Traduzido por Google,

Extintor de incêndio de aço inoxidável à base de água testado na pista 6 Lt.

Especificação
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGL6WBX
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de produtosA base d'acqua
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION