Publicar produtos
H2ES

H2ES

Traduzido por Google,

Extintor portátil de dióxido de carbono 2 Kg

Especificação
  • Fire classes : 34B
    Minimum total weight : 4,9 Kg
    Nominal charge : 2,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient : 0,67       Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 520 mm
    Overall width :  240 mm
    Height of the housing: 440 mm
    Diameter of the housing : 111 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 3 m
    Discharge time : 6 sec.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH2ES
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de produtosA biossido di carbonio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION