Publicar produtos
H54

H54

Traduzido por Google,

Extintor de incêndio com rodas de dióxido de carbono

Especificação
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH54
  • Familia de productoEstintori carrellati
  • Grupo de produtosA biossido di carbonio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION