Publicar produtos
PD6ES

PD6ES

Traduzido por Google,

Extintor de pó portátil 6 Kg

Especificação
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPD6ES
  • Familia de productoEstintori portatili
  • Grupo de produtosA polvere
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Código UNSPSC46191601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPortable fire extinguishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Número OmniClass23-29 25 19
  • Título OmniclassFire Extinguishers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION