Publicar produtos
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
    Cedral

    Pommay - Roofing slate

    Traduzido por Google,

    A ardósia flamejada POMMAY beneficia de uma técnica de coloração exclusiva que lhe confere uma tonalidade única e proporciona uma estética nova, original e quente para realçar a beleza das coberturas.

    Com nuances sutis, sua cor varia do marrom escuro ao terracota, permitindo uma integração discreta no ambiente de regiões mistas.

    A ardósia POMMAY vem com garantia de 15 anos nas características e cor do produto.

    A ardósia POMMAY está disponível em marrom Flammé com bordas em relevo e superfície lisa.

    Especificação
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouv-pommay
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de produtosRoof slates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniclassRoof Slates

    Disponibilidade da região

    Europa
    France