Publicar produtos
Tecta Texture - Roofing slate
Tecta Texture - Roofing slate
Tecta Texture - Roofing slate
    Cedral

    Tecta Texture - Roofing slate

    Traduzido por Google,

    CEDRAL TECTA Texture é o material ideal para criar a aparência autêntica da ardósia natural. Com sua textura elevada, bordas em relevo e cor cinza escuro fosco, esta ardósia oferece uma estética autêntica que evoca o charme atemporal da ardósia natural, ao mesmo tempo em que oferece os benefícios de um material moderno e durável.

    Sua superfície texturizada e bordas em relevo acrescentam caráter e autenticidade a qualquer projeto de construção ou reforma. A ardósia Tecta Texture oferece resistência excepcional às intempéries, durabilidade de longo prazo e facilidade de manutenção, tornando-a a escolha perfeita para aqueles que buscam a aparência da ardósia natural sem as desvantagens associadas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouv-tecta-texture
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de produtosRoof slates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniclassRoof Slates

    Disponibilidade da região

    Europa
    France