Publicar produtos
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Roofing slate

    Traduzido por Google,

    Seja vanguardista ou tradicional, a ardósia Vertigo Alterna oferece uma nova solução para revestimentos e coberturas. Seu formato compacto se adapta perfeitamente a qualquer espaço, como uma segunda pele protetora, criando continuidade entre telhado e fachada.

    A gama de cores da linha Vertigo Alterna, combinada com os diferentes métodos de instalação, oferece uma infinidade de possibilidades e total liberdade arquitetônica, tanto para projetos de construção nova quanto para projetos de reforma.

    A cor Vertigo Alterna ardósia vem com garantia de 15 anos para as características do produto e para a cor.

    O Vertigo Alterna está disponível em 4 cores: Branco, Cinza claro, Vermelho telha e Marrom escuro.

    Especificação
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouv-vertigo-alterna
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de produtosRoof slates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniclassRoof Slates

    Disponibilidade da região

    Europa
    France