Publicar produtos
6" Test Port

6" Test Port

Traduzido por Google,

Acesse rapidamente os gases de combustão com a Porta de Teste InnoFlue. A porta de análise integrada permite testes imediatos de gases de combustão e condensados ​​no sistema de ventilação. Instale o mais próximo possível do aparelho para garantir diagnósticos e medições de teste precisos. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636, os Portos de Teste InnoFlue são projetados com ventilação segura em primeiro plano, proporcionando os mesmos benefícios de fácil instalação dos comprimentos de ventilação InnoFlue padrão.

  • A porta integrada permite acesso rápido para análise e testes de combustão.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010010907Part number250408402150TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross405 mm / 15.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth208 mm / 8.2 inchNet weight0.649 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length405 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.649 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width208 mm / 8.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6-test-port
  • Familia de productoTest Ports
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork