Publicar produtos
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38

    Alvea 50x38

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação embutida.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação

    • 0624500001 Bianco
      0624500021 Bianco Satinato
      0624500022 Nero Satinato
      0624500023 Cemento Satinato
      0624500029 Sabbia Satinato
      0624500030 Lino Satinato
      0624500032 Tortora Satinato



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlvea_50x38_incasso_0624500001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks