Publicar produtos
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38

    Alvea 60x38

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação embutida.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação

    • 0624600001 Bianco
      0624600021 Bianco Satinato
      0624600022 Nero Satinato
      0624600023 Cemento Satinato
      0624600029 Sabbia Satinato
      0624600030 Lino Satinato
      0624600032 Tortora Satinato
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlvea_60X38_incasso_0624600001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks