Publicar produtos
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40

    Alvea 60x40

    Traduzido por Google,

    Alvea 60X40

    Instalação semi-embutida. Sem transbordamento.
    Adequado para instalação semi-inserida. Sem transbordamento.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 0625601001 1 foro Bianco
      0625601021 1 foro Bianco Satinato
      0625601022 1 foro Nero Satinato
      0625601023 1 foro Cemento Satinato
      0625601029 1 foro Sabbia Satinato
      0625601030 1 foro Lino Satinato
      0625601032 1 foro Tortora Satinato
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlvea_60x40_incasso_0625601001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks