Publicar produtos
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet

    Alvea 53x36 Bidet

    Traduzido por Google,

    Bidê suspenso de furo único com transbordamento e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      06 1853 1001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALVEA_bidet_sospeso_54X36_0618531001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets