Publicar produtos
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50

    Ceramic Top 150x50

    Traduzido por Google,

    Tampo cerâmico autoportante para instalação em pia dupla. Projetado para torneiras de bancada ou de parede.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 08 3151 0001 Bianco lucido

      08 3151 0021 Bianco satinato

      08 3151 0022 Nero satinato

      08 3151 0023 Cemento satinato

      08 3151 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeramic_Top_150x50_0831510001
    • Familia de productoCeramic Top
    • Grupo de produtosCeramic Top
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks